PRODUCTEN & OPLOSSINGEN
Han® F+B-systeembekabeling
De perfecte verbinding in de levensmiddelen- en drankenindustrie.
Met de Han® F+B levert HARTING een reeks connectoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de vereisten van de levensmiddelen- en drankenindustrie evenals de verpakkingsindustrie. Het gladde oppervlak maakt het lastiger voor bacteriën om zich te verzamelen. De behuizing, verzegelingen en kabels zijn robuust; deze beschermen de interne elementen tegen spuitwater en bijtende reinigingsmiddelen. De kabels moeten ook bestand zijn tegen hitte, chemische producten en andere fysische belastingen, zodat een betrouwbare werking wordt verzekerd.
Past perfect in een omgeving met hoge standaarden
De Han® F+B-systeembekabeling past perfect voor omgevingen met strenge hygiënevereisten en waar snelle reinigingscycli en schoonmaakinstallaties noodzakelijk zijn.
De voorgemonteerde bekabeling die bij de klant als een reeds volledig geteste module arriveert, kan gewoon als plug & play-oplossing worden aangesloten. Voor een vereenvoudigde, tijdbesparende en foutloze installatie. Dit verlaagt kosten en minimaliseert uitvaltijden.
In de F+B-hybridesysteembekabeling kunnen alle drie industriële levenslijnen (data, signaal en energie) in één kabel worden opgenomen. Dit zogenoemde eenkabel -systeem verzekert dat interfaces tot een minimum worden gereduceerd. Het regelbereik maakt spanningen tot en met 10 A en 250 V mogelijk. In het hoogspanningsbereik is een stroomvoerende capaciteit tot en met 20 A en een spanning tot en met 400 V mogelijk. Daarnaast maakt veldbus-integratie (Cat. 5e) transmissiesnelheden van max. 100 Mbit/sec mogelijk. Beschermingsklasse IP69 wordt gerealiseerd, wanneer deze bekabelingsoplossing is ingestoken.
Naast de Han® F+B-hybride versie voor data, signalen en energie biedt HARTING ook deze bekabelingsoplossing aan met 17D-contactdragers voor de overdracht van energie en signalen. Deze variant combineert de Han® F+B-behuizing met de bekende Han® D-contacten die een stroomdragende capaciteit toestaan van max. 10 A bij 400 V.
Een ander kenmerk van de Han® F+B-kabel is zijn Ecolab®-toelating die zijn bestendigheid tegen zeer bijtende reinigingsmiddelen aantoont. De Han® F+B-systeembekabeling verzekert een uitstekende veiligheid – alle assemblages zijn 100% gecontroleerd om de hoge kwaliteitsstandaarden van HARTING te garanderen.
Een verbinding verzekerd van toekomstig succes
Met de Han® F+B-systeembekabeling zijn onze klanten goed uitgerust voor de toekomst, wanneer het bijvoorbeeld gaat om toestandsafhankelijk onderhoud. Het is namelijk belangrijk om de sensordata van de randapparatuur over te dragen naar de controller en dan door naar de cloud, zodat de maximale efficiency kan worden bereikt.
Een overzicht van de voordelen:
- Gecertificeerd volgens Ecolab®
- Connectormaterialen volgens FDA 21
- Beschermingsklasse IP69
- Tot en met 3000 aansluitcycli mogelijk
- Snelle installatie- en configuratietijden
- Voorgemonteerde bekabeling verzekert uitstekende kwaliteit
- Gemakkelijk te reinigen ontwerp, met name voor de spuitzone
- De kabel is bestand tegen microben, hydrolyse, UV en ozon
- Hybride versie reduceert interfaces en ondersteunt efficiënte M2M-communicatie